Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement fermé (NC) | |
Type de sortie | Deux fils | |
Portée nominale | 5 mm | |
Montage | noyable | |
Polarité de sortie | CC | |
Portée de travail | 0 ... 4,05 mm | |
Portée réelle | 4,5 ... 5,5 mm typ. 5 mm | |
Facteur de réduction rAl | 0,37 | |
Facteur de réduction rCu | 0,33 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 0,7 | |
Type de sortie | 2 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 5 ... 60 V | |
Fréquence de commutation | 0 ... 350 Hz | |
Course différentielle | 1 ... 10 typ. 5 % | |
Protection contre l'inversion de polarité | non polarisé | |
Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
Chute de tension | ≤ 5 V | |
Courant d'emploi | 2 ... 100 mA | |
Courant d'emploi min. | 2 mA | |
Courant résiduel | 0 ... 0,5 mA typ. | |
Visualisation de l'état de commutation | LED jaune, multi-directionelle | |
Conformité aux normes | ||
Normes | IEC / EN 60947-5-2:2004 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Version à câble | PA | |
Section des fils | 0,34 mm2 | |
Matériau du boîtier | acier inox | |
Face sensible | PBT | |
Degré de protection | IP67 | |
Dimensions | ||
Longueur | 40 mm | |
Diamètre | 18 mm | |
Informations générales | ||
utilisation en zone à risque d'explosion | voir mode d'emploi |
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
Installation conditions | ENG | 1054 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 51 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|