Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Deux, normalement ouverts | |
Type de sortie | Deux fils | |
Portée nominale | 3 mm | |
Montage | noyable | |
Polarité de sortie | CC | |
Portée de travail | 0 ... 2,43 mm | |
Portée réelle | 2,7 ... 3,3 mm typ. | |
Facteur de réduction rAl | 0,5 | |
Facteur de réduction rCu | 0,4 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 1 | |
Facteur de réduction rSt37 | 1,1 | |
Type de sortie | 2 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 6 ... 60 V | |
Fréquence de commutation | 0 ... 500 Hz | |
Course différentielle | typ. 5 % | |
Protection contre l'inversion de polarité | non polarisé | |
Protection contre les courts-circuits | non | |
Chute de tension | ≤ 6 V | |
Courant d'emploi | 4 ... 100 mA | |
Courant d'emploi min. | 4 mA | |
Courant résiduel | 0 ... 1 mA typ. 0,7 mA | |
Retard à la disponibilité | ≤ 1 ms | |
Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | |
Valeurs limites | ||
Couple de serrage des vis de fixation | 0,4 Nm | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Raccordement (côté système) | 5 m, câble PVC | |
Section des fils (côté système) | 0,75 mm2 | |
Matériau du boîtier | PBT | |
Face sensible | PBT | |
Degré de protection | IP67 | |
Dimensions | ||
Hauteur | 33,5 mm | |
Largeur | 65 mm | |
Longueur | 36 mm | |
Informations générales | ||
utilisation en zone à risque d'explosion | voir mode d'emploi |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Fiche de données | Type de fichier | Taille |
---|---|---|
Datasheet NBN3-F31-Z8-K-3G-3D | 214 KB | |
Datasheet NBN3-F31-Z8-K-3G-3D | 126 KB | |
Fiche de données NBN3-F31-Z8-K-3G-3D | 129 KB | |
Datenblatt NBN3-F31-Z8-K-3G-3D | 128 KB | |
Scheda tecnica NBN3-F31-Z8-K-3G-3D | 132 KB | |
Datasheet NBN3-F31-Z8-K-3G-3D | 202 KB | |
Folha de dados NBN3-F31-Z8-K-3G-3D | 129 KB | |
Hoja de datos NBN3-F31-Z8-K-3G-3D | 131 KB | |
Datasheet NBN3-F31-Z8-K-3G-3D | 127 KB |
CAD | Type de fichier | Taille |
---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | STP | 264 KB |
Certificats | Type de fichier | Taille |
---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | 1806 KB |