Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Détecteur inductif NCN3-F31-B3B-V1-K-3G-3D

NCN3-F31-B3B-V1-K-3G-3D
  • Montage directement sur les dispositifs d'entraînement normalisés
  • Esclave A/B avec possibilité d'extension d'adressage pour 62 esclaves en tout
  • Sens d'action programmable
  • Contrôle de coupure et de court-circuit de l'électrovanne
  • Degré de protection IP67
  • Contrôle de la communication, désactivation possible

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NCN3-F31-B3B-V1-K-3G-3D

Description produit
détecteur de position et commande d'électrovannes
Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement ouvert/fermé (NO/NC), programmable
Type de sortieAS-Interface
Portée nominale3 mm
Montagenoyable
Portée de travail0 ... 2,43 mm
Facteur de réduction rAl 0,5
Facteur de réduction rCu 0,45
Facteur de réduction r1.4301 1
Facteur de réduction rSt37 1,2
Valeurs caractéristiques
Fréquence de commutation0 ... 100 Hz
Consommation à vide≤ 35 mA
Eléments de visualisation/réglage
LED PWRTension AS-Interface; LED verte
LED INétat de commutation (entrée); LED jaune
LED OUTLED bicolore jaune/rouge
jaune : état de commutation
rouge : coupure de ligne/court-circuit
Caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface
Courant assigné d'emploi100 mA
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
Compatibilité électromagnétiqueEN 50295:1999-10
NormesEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
Homologation CSAcCSAus Listed, General Purpose
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Raccordement (côté système)connecteur M12 x 1, 4 broches
Raccordement (côté vanne)0,5 m, câble PVC
Section des fils (côté vanne)0,75 mm2
Degré de protectionIP67
Matérial
BoîtierPBT
Dimensions
Hauteur33,5 mm
Largeur65 mm
Longueur36 mm
Remarquetension électrovanne limitée à 26,4 V max.; puissance 2,5 W max.
Informations générales
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027220501
ECLASS 10.0.127220501
ECLASS 9.027220501
ECLASS 8.027220501
ECLASS 5.127220501
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NCN3-F31-B3B-V1-K-3G-3D

Design / Simulation: NCN3-F31-B3B-V1-K-3G-3D

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP387 KB

Agréments: NCN3-F31-B3B-V1-K-3G-3D

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont avec technologie de blindage actif

Les détecteurs inductifs VariKont avec technologie de blindage actif assurent des distances de commutation élevées, quels que soient la situation d'installation et le matériel environnant. Bénéficiez d'une conception d'équipement plus simple et de coûts réduits !

Détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d

Les détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d ne présentant pas de zone morte, le transfert de données peut s'opérer sans distance minimale entre le détecteur et la cible. Découvrez la gamme optimisée pour les environnements exigeants.