Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Détecteur inductif NCB40-FP-W-P4-BHMS3-N.O.

NCB40-FP-W-P4-BHMS3-N.O.
  • 40 mm, noyable
  • bifilaire AC

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Caractéristiques techniques  NCB40-FP-W-P4-BHMS3-N.O.

Caractéristiques générales
Portée nominale40 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieC.A.
Portée de travail0 ... 32,4 mm
Facteur de réduction rAl 0,25
Facteur de réduction rCu 0,23
Facteur de réduction r1.4301 0,85
Type de sortie2 fils
Valeurs caractéristiques
Tension d'emploi C.A.20 ... 253 V
Fréquence de commutation0 ... 20 Hz
Course différentielle3 ... 15 % 5 % typique
Protection contre les courts-circuitsnon
Chute de tension≤ 5 V typ. 4V
Courant à l'appel
(20 ms, 0,1 Hz)
max. 4000 mA
Courant d'emploi5 ... 500 mA
Courant résiduel0,3 ... 1 mA typ. 0,7 mA
Retard à la disponibilité≤ 100 ms
Visualisation de la tension d'emploiLED verte
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
Homologation CSAcCSAus Listed, General Purpose
agrément CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordement7/8"-16 UN , connecteur 3 broches
Matériau du boîtierPBT/partie inférieure métallique
Face sensiblePBT
partie inférieure du boîtiermétal
Degré de protectionIP68
Dimensions
Hauteur40 mm
Largeur80 mm
Longueur80 mm
Remarque1) Pour une gamme de température inférieure à 0 °C tension d'emploi admissible Ub de 80 ... 253 V
Coupe circuit ≤ 2 A (rapide) selon CEI 60127-2 feuille 1
Recommandation : après court-circuit vérifier le fonctionnement de l'appareil.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NCB40-FP-W-P4-BHMS3-N.O.

Documentations : NCB40-FP-W-P4-BHMS3-N.O.

Manuels d'instructionsType de fichierTaille
Technical informationPDF158 KB
Technische InformationPDF162 KB

Agréments+Certificats : NCB40-FP-W-P4-BHMS3-N.O.

CertificatsType de fichierTaille
Canada USA CSA Ordinary LocationPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationPDF1806 KB
Attestations de conformité
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF1256 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)PDF1223 KB

Produits associés : NCB40-FP-W-P4-BHMS3-N.O.

Accessoires
Cordon femelle 7/8" 3 broches, câble STOOWfa
Cordon femelle 7/8" 3 broches, câble STOOWfa
Cordon femelle 7/8" 3 broches, câble STOOWfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont avec technologie de blindage actif

Les détecteurs inductifs VariKont avec technologie de blindage actif assurent des distances de commutation élevées, quels que soient la situation d'installation et le matériel environnant. Bénéficiez d'une conception d'équipement plus simple et de coûts réduits !

Détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d

Les détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d ne présentant pas de zone morte, le transfert de données peut s'opérer sans distance minimale entre le détecteur et la cible. Découvrez la gamme optimisée pour les environnements exigeants.