Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
Type de sortie | PNP | |
Portée nominale | 8 mm | |
Montage | noyable | |
Polarité de sortie | CC | |
Portée de travail | 0 ... 6,48 mm | |
Facteur de réduction rAl | 0 | |
Facteur de réduction rCu | 0 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 0.6 - 0.8 | |
Facteur de réduction rSt37 | 1 | |
Facteur de réduction rMs | 0 | |
Type de sortie | 3 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC | |
Fréquence de commutation | 10 Hz max | |
Course différentielle | 5 ... 15 10 | |
Protection contre l'inversion de polarité | oui | |
Protection contre les courts-circuits | oui | |
Chute de tension | ≤ 2 V | |
Courant d'emploi | ≤ 200 mA | |
Courant résiduel | ≤ 10 µA | |
Consommation à vide | ≤ 10 mA | |
Valeurs limites | ||
pression de service statique | 10,000 psi | |
pression de service dynamique | 5000 psi | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 990 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Indication fonctionnement | 4 LED Dual Vert : courant Jaune : sortie |
|
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Agréments et certificats | ||
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Matériau du boîtier | Acier inox 1.4305 / AISI 303 | |
Face sensible | Acier inox 1.4305 / AISI 303 | |
Degré de protection | IP67 / IP68 / IP69K - dépendant du câble de raccordement en fonction des caractéristiques du câble | |
Dimensions | ||
Longueur | 53 mm | |
Taille du filetage | SAE16 | |
Remarque | Joint torique : Dash 916, Viton (29,74 x 35,64 mm (1,171 x 1,403 po)) |
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
Fiche de données | Type de fichier | Taille |
---|---|---|
Datasheet NMB8-SAE16GM27-E2-FE-V1 | 258 KB | |
Datasheet NMB8-SAE16GM27-E2-FE-V1 | 165 KB | |
Fiche de données NMB8-SAE16GM27-E2-FE-V1 | 158 KB | |
Datenblatt NMB8-SAE16GM27-E2-FE-V1 | 167 KB | |
Scheda tecnica NMB8-SAE16GM27-E2-FE-V1 | 162 KB | |
Datasheet NMB8-SAE16GM27-E2-FE-V1 | 255 KB | |
Folha de dados NMB8-SAE16GM27-E2-FE-V1 | 187 KB | |
Hoja de datos NMB8-SAE16GM27-E2-FE-V1 | 162 KB | |
Datasheet NMB8-SAE16GM27-E2-FE-V1 | 186 KB |
Information technique | Type de fichier | Taille |
---|---|---|
Installation conditions | 1054 KB | |
Einbaubedingungen | 1060 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|