Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Détecteur inductif NMB15-30GM55-Z9-C-300MM-V1

NMB15-30GM55-Z9-C-300MM-V1
  • 15 mm, noyable
  • Surface active acier inoxydable
  • Portée augmentée
  • Utilisation sur les machines à souder

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NMB15-30GM55-Z9-C-300MM-V1

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortieDeux fils
Portée nominale15 mm
Montagenoyable (Exigences: voir dessin ci-dessous)
Polarité de sortieCC
Portée de travail0 ... 12,15 mm
Elément de commandeObjets ferromagnétiques et non ferromagnétiques
Facteur de réduction rAl 0,4
Facteur de réduction rCu 0,2
Facteur de réduction r1.4301 0,85
Facteur de réduction rSt37 1
Type de sortie2 fils
Valeurs caractéristiques
Tension d'emploi6 ... 30 V
Fréquence de commutation5 Hz
Course différentielle5 ... 15 typ. 10 %
Protection contre l'inversion de polaritéà inversement de polarité
Protection contre les courts-circuitsoui
Chute de tension< 3 V CC
Courant d'emploi2 ... 100 mA
Courant résiduel< 400 µA
Intensité du champ magnétique, champs alternatifs250 mT
Intensité du champ magnétique, champs continus250 mT
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED rouge Sortie
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
Homologation CSAcCSAus Listed, General Purpose
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementConnecteur de câble M12 x 1 , 4 broches avec TPE câble , 300 mm
Matériau du boîtierXylan à revêtement - Acier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensibleXylan à revêtement - Acier inox 1.4305 / AISI 303
Degré de protectionIP67 / IP68 / IP69K - dépendant du câble de raccordement en fonction des caractéristiques du câble
Dimensions
Longueur55 mm
Diamètre30 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NMB15-30GM55-Z9-C-300MM-V1

Product Documentation: NMB15-30GM55-Z9-C-300MM-V1

Language Selection:
Information sur le produitLangueType de fichierTaille
Installation conditionsENGPDF1054 KB

Design / Simulation: NMB15-30GM55-Z9-C-300MM-V1

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP55 KB

Agréments: NMB15-30GM55-Z9-C-300MM-V1

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB

Produits associés : NMB15-30GM55-Z9-C-300MM-V1

Accessoires

Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 4 broches, câble PUR grisfa

Cordon femelle monofilaire coudé M12 à codage A, 4 broches, câble PUR grisfa
Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 4 broches, câble POC orange, résistant aux perles de soudure, adapté aux applications robotiques, résistant à la torsion, résistant à l'huile, réticulé sur le plan moléculairefa
support de montagefa
support de montagefa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont avec technologie de blindage actif

Les détecteurs inductifs VariKont avec technologie de blindage actif assurent des distances de commutation élevées, quels que soient la situation d'installation et le matériel environnant. Bénéficiez d'une conception d'équipement plus simple et de coûts réduits !

Détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d

Les détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d ne présentant pas de zone morte, le transfert de données peut s'opérer sans distance minimale entre le détecteur et la cible. Découvrez la gamme optimisée pour les environnements exigeants.