NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
version ATEX |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement fermé (NC) | |
Type de sortie | NAMUR | |
Largeur de fente | 2 mm | |
Degré de pénétration (radiale) | 5 ... 7 typ. 6 mm | |
Montage | ||
Type de sortie | 2 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension assignée d'emploi | 8 V | |
Tension d'emploi | 5 ... 25 V | |
Fréquence de commutation | 0 ... 5000 Hz | |
Consommation en courant | ||
Cible de mesure non détectée | min. 3 mA | |
Cible de mesure détectée | ≤ 1 mA | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
Normes | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose | |
Homologation CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | fils LIFYW , 500 mm | |
Section des fils | 0,06 mm2 | |
Matériau du boîtier | PBT | |
Degré de protection | IP67 | |
Dimensions | ||
Hauteur | 12 mm | |
Largeur | 8 mm | |
Longueur | 8 mm | |
Informations générales | ||
utilisation en zone à risque d'explosion | voir mode d'emploi |
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
Safety and Security Documentation | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manuel d'instructions | FRA | 53 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | PTB 99 ATEX 2219 X | ALL | 8732 KB |