Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
Type de sortie | Deux fils | |
Portée nominale | 100 mm | |
Montage | non noyable | |
Polarité de sortie | C.A./C.C. | |
Portée de travail | 0 ... 81 mm | |
Portée réelle | 90 ... 110 mm typ. | |
Facteur de réduction rAl | 0,37 | |
Facteur de réduction rCu | 0,35 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 1 | |
Facteur de réduction rMs | 0,47 | |
Type de sortie | 2 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Fréquence de commutation | 10 Hz | |
Course différentielle | 3 ... 15 % 5 % typique | |
Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
chute de tension à IL | ||
Chute de tension IL = 200 mA, élément de commutation activé | ≤ 5 V | |
Courant d'emploi | 8 ... 300 mA | |
Courant résiduel | ||
Courant résiduel UB = 1,1 x Ue élément de commutation désactivé | 0 ... 1 mA | |
Tension résiduelle | à la charge maximale ≤ 5 V | |
Consommation à vide | ≤ 1 mA | |
Retard à la disponibilité | ≤ 90 ms | |
Visualisation de la tension d'emploi | LED verte | |
Visualisation de l'état de commutation | LED rouge | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension assignée d'emploi | 24 ... 250 V C.C. / 24 ... 230 V C.A. | |
Tension d'emploi | 20 ... 300 V C.C. / 20 ... 253 V C.A. | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Agréments et certificats | ||
Homologation CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
agrément CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | Fiche de connecteur 7/8"-16 UN , 3 broches | |
Matériau du boîtier | ABS (TSG), fond : Al | |
Face sensible | ABS | |
partie inférieure du boîtier | Aluminium | |
Degré de protection | IP67 | |
Dimensions | ||
Hauteur | 60,5 mm | |
Largeur | 177 mm | |
Longueur | 177 mm | |
Informations générales | ||
Remarque | Il convient de vérifier les conditions de montage au cas par cas, en fonction de l'application en question. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 185 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB |