Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Détecteur inductif NJ10-30GK-SN

NJ10-30GK-SN
  • 10 mm, noyable
  • Propre à l'emploi jusqu'à SIL 3 selon IEC 61508
  • Certificat ATEX Ex-i et Ex-nA/tc pour zone 0-2 et zone 20-22
  • Degré de protection IP68

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NJ10-30GK-SN

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortieNAMUR avec fonction de sécurité
Portée nominale10 mm
Montagenoyable
Portée de travail0 ... 8,1 mm
Facteur de réduction rAl 0,4
Facteur de réduction rCu 0,3
Facteur de réduction r1.4301 0,85
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)jusqu'à SIL3 conformément à la norme IEC 61508 Danger ! Lors d'applications relatives à la sécurité, le détecteur doit être utilisé avec une interface de sécurité adaptée de Pepperl+Fuchs, telle que KFD2-SH-EX1.
Le document « exida Functional Safety Assessment » (Évaluation de la sécurité fonctionnelle) disponible sur www.pepperl-fuchs.com fait partie intégrante de la documentation de ce produit.
Type de sortie2 fils
Valeurs caractéristiques
Tension assignée d'emploi8,2 V
Fréquence de commutation0 ... 300 Hz
Consommation en courant
Cible de mesure non détectée≥ 3 mA
Cible de mesure détectée≤ 1 mA
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
MTTFd11850 a
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
Control Drawing116-0454
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-50 ... 100 °C (-58 ... 212 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementcâble silicone , 2 m
Section des fils0,75 mm2
Matériau du boîtierCrastin (PBT), noir
Face sensibleCrastin (PBT), noir
Degré de protectionIP68
Câble
Diamètre du câble6 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x Kabeldurchmesser
RemarqueAvec fonction de sécurité seulement jusqu'à -40 °C
Informations générales
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi

Documentations : NJ10-30GK-SN

Manuels d'instructionsLangueType de fichierTaille
ИнструкцииBULPDF189 KB
Návod k poużitíCZEPDF181 KB
Instruktions manualDANPDF179 KB
KasutusjuhendESTPDF172 KB
KäyttöohjeFINPDF172 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF184 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF193 KB
HandleidingHOLPDF180 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF177 KB
Használati útmutatóHUNPDF183 KB
Manuale di istruzioniITAPDF181 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF178 KB
Instrukciju vadovasLITPDF180 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF182 KB
Manual de instruçõesPORPDF182 KB
Manual de utilizareRONPDF183 KB
Návod na poużitieSLKPDF182 KB
Navodila za uporaboSLVPDF178 KB
Manual de instruccionesSPAPDF244 KB
ManualSWEPDF177 KB

Agréments+Certificats : NJ10-30GK-SN

Attestations de conformitéIdentificationType de fichierTaille
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-3754PDF348 KB
Certificats
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:4PDF405 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 00 ATEX 2049 XPDF19426 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 D CertificatePF15CERT3774XPDF1001 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 G CertificatePF15CERT3754XPDF1015 KB
Russia NANIO "CCVE"TC RU C-DE.AA87.B.00394PDF3971 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0092XLINK---
exida Functional Safety AssessmentP+F 03/11-10 R015PDF302 KB
Plans de montage
Control Drawing FM / Control Drawing FM   PDF686 KB
Control drawing UL / Control drawing UL   PDF206 KB

Produits associés : NJ10-30GK-SN

Accessoires

bride de fixation, 30 mmfa
VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.