Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | antivalente | |
Type de sortie | PNP | |
Portée nominale | 15 mm | |
Montage | noyable | |
Polarité de sortie | CC | |
Portée de travail | 0 ... 12,15 mm | |
Facteur de réduction rAl | 0,33 | |
Facteur de réduction rCu | 0,3 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 0,74 | |
Facteur de réduction rMs | 0,41 | |
Type de sortie | 4 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V | |
Fréquence de commutation | 0 ... 200 Hz | |
Course différentielle | typ. 5 % | |
Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
Chute de tension | ≤ 2 V | |
Courant d'emploi | 0 ... 200 mA | |
Courant résiduel | 0 ... 0,5 mA | |
Consommation à vide | ≤ 20 mA | |
Retard à la disponibilité | 80 ms | |
Visualisation de la tension d'emploi | LED verte | |
Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 1230 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Agréments et certificats | ||
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | bornier M20, section du fil ≤ 2,5 mm2 | |
Informations de connexion | Au maximum, deux conducteurs de même section transversale peuvent être montés sur une borne de raccordement ! couple de serrage 1,2 Nm + 10 % |
|
Section des fils | jusqu'à 2,5 mm2 | |
Section transversale minimale du conducteur | sans embouts de câble 0,5 mm2 , avec embouts 0,34 mm2 | |
Section transversale maximale du conducteur | sans embouts de câble 2,5 mm2 , avec embouts 1,5 mm2 | |
Matériau du boîtier | PA/métal avec revêtement par poudrage époxy | |
Face sensible | PA | |
partie inférieure du boîtier | Plastique | |
Degré de protection | IP68 / IP69K | |
Masse | 225 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 40 mm | |
Largeur | 40 mm | |
Longueur | 118 mm | |
Remarque | Couple de serrage : 1,8 Nm (boîtier) Couple de serrage double nipple : 4,5 Nm Couple de serrage de la vis de pression : 10 Nm |
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
Fiche de données | Type de fichier | Taille |
---|---|---|
Datasheet NBB15-U1-A2-Y251569 | 236 KB | |
Datasheet NBB15-U1-A2-Y251569 | 212 KB | |
Fiche de données NBB15-U1-A2-Y251569 | 218 KB | |
Datenblatt NBB15-U1-A2-Y251569 | 213 KB | |
Scheda tecnica NBB15-U1-A2-Y251569 | 219 KB | |
Datasheet NBB15-U1-A2-Y251569 | 242 KB | |
Folha de dados NBB15-U1-A2-Y251569 | 213 KB | |
Hoja de datos NBB15-U1-A2-Y251569 | 224 KB | |
Datasheet NBB15-U1-A2-Y251569 | 214 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|