Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Capteur inductif à fente SJ3,5-S1N

SJ3,5-S1N
  • Largeur de fente 3,5 mm
  • Propre à l'emploi jusqu'à SIL 3 selon IEC 61508
  • Objets non ferromagnétiques

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  SJ3,5-S1N

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortieNAMUR avec fonction de sécurité
Largeur de fente3,5 mm
Degré de pénétration (radiale)5 ... 7 typ. 6 mm
Cible de référence10 x 7 x 0,3 mm3, Al
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)jusqu'à SIL3 conformément à la norme IEC 61508 Danger ! Lors d'applications relatives à la sécurité, le détecteur doit être utilisé avec une interface de sécurité adaptée de Pepperl+Fuchs, telle que KFD2-SH-EX1.
Le document « exida Functional Safety Assessment » (Évaluation de la sécurité fonctionnelle) disponible sur www.pepperl-fuchs.com fait partie intégrante de la documentation de ce produit.
Type de sortie2 fils
Valeurs caractéristiques
Tension assignée d'emploi8,2 V
Fréquence de commutation0 ... 2500 Hz
Course différentielleavec amplificadeur de commutation, NAMUR: 0,09 mm (par example: Pepperl+Fuchs KCD2-SR-Ex1.LB)
avec amplificateur de commutation de sécurité : 0,05 mm (par example: Pepperl+Fuchs KFD2-SH-Ex1)
Adapté à la technique 2:1oui , avec diode de protection contre l'inversion de polarité
vitesse de croissance du courant2,1 mA / mm
Consommation en courant
Cible de mesure non détectée0,2 ... 1 mA
Cible de mesure détectée≥ 3 mA
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
MTTFd11850 a
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
Control Drawing116-0454
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementfils LiY , 500 mm
Section des fils0,14 mm2
Matériau du boîtierPBT
Degré de protectionIP67
Remarqueseul. métaux non ferreux
butée démontable
Informations générales
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi

Documentations : SJ3,5-S1N

ManuelsLangueType de fichierTaille
Functional Safety ManualENGPDF1917 KB
Handbuch Funktionale SicherheitGERPDF1931 KB
Manuels d'instructions
ИнструкцииBULPDF180 KB
Návod k poużitíCZEPDF172 KB
Instruktions manualDANPDF171 KB
Instruction manualENGPDF172 KB
KasutusjuhendESTPDF165 KB
KäyttöohjeFINPDF165 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF173 KB
BetriebsanleitungGERPDF172 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF182 KB
HandleidingHOLPDF171 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF170 KB
Használati útmutatóHUNPDF175 KB
Manuale di istruzioniITAPDF173 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF170 KB
Instrukciju vadovasLITPDF171 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF174 KB
Manual de instruçõesPORPDF173 KB
Manual de utilizareRONPDF174 KB
Návod na poużitieSLKPDF173 KB
Navodila za uporaboSLVPDF169 KB
Manual de instruccionesSPAPDF236 KB
ManualSWEPDF169 KB

Agréments+Certificats : SJ3,5-S1N

Attestations de conformitéIdentificationType de fichierTaille
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-2555APDF327 KB
Certificats
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:4PDF405 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 00 ATEX 2049 XPDF19426 KB
Europe Pepperl+Fuchs Certificate ATEX Category 3PF13CERT2895XPDF495 KB
Russia NANIO "CCVE"TC RU C-DE.AA87.B.00394PDF3971 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0092XLINK---
Plans de montage
Control Drawing FM / Control Drawing FM   PDF686 KB
Control drawing UL / Control drawing UL   PDF206 KB
VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.