Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
Type de sortie | PNP | |
Portée nominale | 4 mm | |
Montage | noyable | |
Polarité de sortie | CC | |
Portée de travail | 0 ... 3,24 mm | |
Facteur de réduction rAl | 0,45 | |
Facteur de réduction rCu | 0,35 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 0,75 | |
Type de sortie | 3 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 5 ... 60 V | |
Fréquence de commutation | 0 ... 2500 Hz | |
Course différentielle | typ. 5 % | |
Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
Chute de tension | ≤ 2 V | |
Courant d'emploi | 0 ... 150 mA |
|
Courant résiduel | 0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA | |
Consommation à vide | ≤ 7 mA | |
Retard à la disponibilité | ≤ 200 ms | |
Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 1183 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 EN 12895: 2015 |
|
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose Class 2 Power Source |
|
Homologation CSA | cCSAus Listed, General Purpose Class 2 Power Source |
|
agrément CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | Connecteur de câble , Deutsch avec PUR câble , 740 mm | |
Dispositif de raccordement | Boîtier Deutsch : DT04-3P-C015 Clavette Deutsch : W3P Contact Deutsch : 1060-16-0622 |
|
Section des fils | 3 x 0,75 mm2 | |
Matériau du boîtier | laiton nickelé | |
Face sensible | PBT | |
Degré de protection | IP69K, pas du côté du connecteur ! | |
Masse | 72 g | |
Dimensions | ||
Longueur | 70 mm | |
Diamètre | 12 mm |
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
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3195B | ALL | 1217 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6140_ENG | ENG | 1233 KB |