Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | antivalente | |
Type de sortie | PNP | |
Portée nominale | 35 mm | |
Montage | non noyable | |
Polarité de sortie | CC | |
Portée de travail | 0 ... 28,35 mm | |
Facteur de réduction rAl | env. 1,1 | |
Facteur de réduction rCu | env. 1,1 | |
Facteur de réduction r1.4301 | env. 1,1 | |
Facteur de réduction rSt37 | 1 | |
Type de sortie | 4 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 36 V | |
Fréquence de commutation | 0 ... 200 Hz | |
Course différentielle | 1 ... 15 % | |
Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
Chute de tension | ≤ 2,5 V | |
Courant d'emploi | 0 ... 250 mA | |
Consommation à vide | ≤ 20 mA | |
Champ magnétique alternatif | 160 mT | |
Visualisation de la tension d'emploi | LED verte | |
Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches | |
Matériau du boîtier | PPE | |
Face sensible | PPE | |
Degré de protection | IP67 | |
Dimensions | ||
Hauteur | 40 mm | |
Largeur | 40 mm | |
Longueur | 55,5 mm |
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
Fiche de données | Type de fichier | Taille |
---|---|---|
Datasheet NRN35-L2-A2-C-V1 | 249 KB | |
Datasheet NRN35-L2-A2-C-V1 | 206 KB | |
Fiche de données NRN35-L2-A2-C-V1 | 218 KB | |
Datenblatt NRN35-L2-A2-C-V1 | 208 KB | |
Scheda tecnica NRN35-L2-A2-C-V1 | 220 KB | |
Datasheet NRN35-L2-A2-C-V1 | 243 KB | |
Folha de dados NRN35-L2-A2-C-V1 | 216 KB | |
Hoja de datos NRN35-L2-A2-C-V1 | 225 KB | |
Datasheet NRN35-L2-A2-C-V1 | 215 KB |
Manuels d'instructions | Type de fichier | Taille |
---|---|---|
Technical information | 158 KB | |
Technische Information | 162 KB |
CAD | Type de fichier | Taille |
---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | STP | 215 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|