Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
Type de sortie | PNP | |
Portée nominale | 1,5 mm | |
Montage | noyable | |
Polarité de sortie | CC | |
Portée de travail | 0 ... 1,215 mm | |
Facteur de réduction rAl | 0,3 | |
Facteur de réduction rCu | 0,2 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 0,7 | |
Type de sortie | 3 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 5 ... 30 V | |
Fréquence de commutation | 0 ... 1200 Hz | |
Course différentielle | typ. 5 % | |
Protection contre l'inversion de polarité | non | |
Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
Chute de tension | ≤ 1,5 V | |
Courant d'emploi | 0 ... 100 mA | |
Courant résiduel | ≤ 10 µA | |
Consommation à vide | ≤ 15 mA | |
Retard à la disponibilité | ≤ 20 ms | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | câble | |
Matériau du boîtier | PA | |
Face sensible | PA | |
Degré de protection | IP67 | |
Dimensions | ||
Hauteur | 4,7 mm | |
Largeur | 8 mm | |
Longueur | 16 mm |
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
Declaration of Conformity | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4144A | ALL | 1217 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6274_ENG | ENG | 1223 KB |