Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
Type de sortie | PNP | |
Portée nominale | 100 mm | |
Montage | non noyable | |
Polarité de sortie | CC | |
Portée de travail | 0 ... 81 mm | |
Elément de commande | 150 mm x 150 mm x 1 mm | |
Facteur de réduction rAl | 0,37 | |
Facteur de réduction rCu | 0,35 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 1 | |
Facteur de réduction rMs | 0,47 | |
Type de sortie | 3 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 60 V CC | |
Fréquence de commutation | 0 ... 10 Hz | |
Course différentielle | typ. 8 % | |
Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
Chute de tension | ≤ 2,5 V | |
Courant d'emploi | 0 ... 200 mA | |
Courant résiduel | ||
Courant résiduel UB = 1,1 x Ue élément de commutation désactivé | 0 ... 0,5 mA | |
Consommation à vide | ≤ 20 mA | |
Retard à la disponibilité | 250 ms | |
Visualisation de la tension d'emploi | LED verte | |
Visualisation de l'état de commutation | LED rouge | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 911 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | 3 conducteurs , 18 AWG , PUR jaune, diamètre extérieur de 7 mm, avec presse-étoupe ; masse connectée à la plaque de base | |
Matériau du boîtier | ABS (TSG), fond : Al | |
Face sensible | ABS | |
Degré de protection | IP67 | |
Dimensions | ||
Hauteur | 177 mm | |
Largeur | 177 mm | |
Longueur | 60,5 mm | |
Informations générales | ||
Remarque | Il convient de vérifier les conditions de montage au cas par cas, en fonction de l'application en question. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Declaration of Conformity | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4324B | ALL | 1217 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6330_ENG | ENG | 1223 KB |