Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Tête de lecture WCS2A-LS2**

WCS2A-LS2**
  • Releveur de coordonnées absolu, sans contact
  • RS Interface 485
  • Identification automatique de l'encrassement

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  WCS2A-LS2**

Description produit
Tête de lecture, interface RS-485, avec résistance de terminaison RS-485
Caractéristiques générales
Vitesse de passage≤ 12,5 m/s
longueur de mesuragemax. 327,6 m
Résolution± 0,42 mm (1200 positions/m)
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi24 V DC, ± 20 %
Puissance absorbée2 VA
avec l'option H, chauffage : 9 VA
Interface
Type d'interfaceRS Interface 485
Code de sortieCode binaire
Vitesse de transfertVitesse de transmission 19,2 kBit/s ... 187,5 kBit/s (indiqué lors de la commande)
Terminaisonavec RS Résistance de terminaison 485
Conformité aux normes
Compatibilité électromagnétiqueEmission parasite selon EN 50081-2
Tenue aux parasites selon EN 50082-1
Critère de netteté intensifié, critère d'exploitation A
Conditions environnantes
Température de service0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
avec l'option H, chauffage : -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Humidité rel. de l'air90 % , sans condensation
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementconnecteur M12 x 1, 5 broches
Diamètre du câble4,5 ... 7,5 mm
Degré de protectionIP54
Matérial
BoîtierPolyamide (PA) , Polycarbonate , ABS
Masse500 g
Informations générales
données de commandePlaque de montage et prise pour câble (IP65) à câbler par soi-même, compris dans la fourniture

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270701
ECLASS 10.0.127270701
ECLASS 9.027270701
ECLASS 8.027270701
ECLASS 5.127270701
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.141111945

Details: WCS2A-LS2**

Product Documentation: WCS2A-LS2**

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Configuration instructions, Reading heads WCS2A and WCS2B / Konfigurationsanleitung, Leseköpfe WCS2A und WCS2BALLPDF135 KB
Manuels
Manual WCS ElectricalENGPDF4782 KB
Manual WCS MechanicalENGPDF12338 KB

Produits associés : WCS2A-LS2**

Accessoires
Plaque de montage pour têtes de lecture WCS2 et WCS3, Platine de fixation universelle pour tous têtes de lecture WCS2... et WCS3... fa
Boîtier de protection transparent et joint pour lecteur WCS2fa