Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Tête de lecture, interface RS-485, avec résistance de terminaison RS-485 |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Vitesse de passage | ≤ 12,5 m/s | |
longueur de mesurage | max. 314,5 m | |
Tolérances libres pour le rail code | horizontal : 31 mm ( ± 15,5 mm ) vertical : 28 mm ( ± 14 mm ) |
|
Résolution | ± 0,4 mm (1250 positions/m) | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 204 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Indication fonctionnement | LED verte : Alimentation (sous tension) | |
Indication débit de données | LED jaune : Transfert de données activé | |
Affichage des dérangements | LED rouge clignotant : Tête de lecture en dehors du rail de codage éclairage permanent : Erreur de diagnostic interne |
|
Afficheur | Module d'affichage, à 6 chiffres , adapté à la position de montage | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC | |
Puissance absorbée | 2 VA | |
Interface | ||
Type d'interface | RS Interface 485 | |
Code de sortie | Code binaire | |
Protocole | 1 , 2 | |
Vitesse de transfert | 38,4 kBit/s | |
Adresse | 0 | |
Terminaison | avec RS Résistance de terminaison 485 | |
Conformité aux normes | ||
Emission d'interférence | EN 61000-6-4 , DIN EN 12015 | |
Immunité | DIN EN 61000-6-2 , DIN EN 12016 | |
Résistance aux chocs | DIN EN 60068-2-27, demi-sinus 30 g, 18 ms | |
Tenue admissible aux vibrations | DIN EN 60068-2-6, sinus, 5 g, 10 - 2000 Hz, 10 cycles | |
Agréments et certificats | ||
Homologation CSA | cCSAus Certified, General Purpose Class 2 Power Source |
|
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température de service | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Humidité rel. de l'air | 90 % , sans condensation | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | connecteur M12 x 1, 5 broches | |
Degré de protection | IP54 | |
Matérial | ||
Boîtier | ABS , PC (polycarbonate) | |
Masse | 500 g | |
Informations générales | ||
données de commande | Plaque de montage, comprise dans la livraison |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270701 |
ECLASS 10.0.1 | 27270701 |
ECLASS 9.0 | 27270701 |
ECLASS 8.0 | 27270701 |
ECLASS 5.1 | 27270701 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 41111945 |
Manuels | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manual | ENG | 12338 KB | |
Manual WCS Electrical | ENG | 6189 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2923 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0909F | ALL | 87 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6636A | ALL | 84 KB |