Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Tête de lecture, interface RS-485, sans résistance de terminaison RS-485 |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Vitesse de passage | ≤ 12,5 m/s | |
longueur de mesurage | max. 327,6 m | |
Résolution | ± 0,42 mm (1200 positions/m) | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 24 V DC, ± 20 % | |
Puissance absorbée | 2 VA avec l'option H, chauffage : 9 VA |
|
Interface | ||
Type d'interface | RS Interface 485 | |
Code de sortie | Code binaire | |
Vitesse de transfert | Vitesse de transmission 19,2 kBit/s ... 187,5 kBit/s (indiqué lors de la commande) | |
Terminaison | sans RS Résistance de terminaison 485 | |
Conformité aux normes | ||
Compatibilité électromagnétique | Emission parasite selon EN 50081-2 Tenue aux parasites selon EN 50082-1 Critère de netteté intensifié, critère d'exploitation A |
|
Conditions environnantes | ||
Température de service | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) avec l'option H, chauffage : -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) |
|
Humidité rel. de l'air | 90 % , sans condensation | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | connecteur M12 x 1, 5 broches | |
Diamètre du câble | 4,5 ... 7,5 mm | |
Degré de protection | IP54 | |
Matérial | ||
Boîtier | Polyamide (PA) , Polycarbonate , ABS | |
Masse | 500 g | |
Informations générales | ||
données de commande | Plaque de montage et prise pour câble (IP65) à câbler par soi-même, compris dans la fourniture |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270701 |
ECLASS 10.0.1 | 27270701 |
ECLASS 9.0 | 27270701 |
ECLASS 8.0 | 27270701 |
ECLASS 5.1 | 27270701 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 41111945 |
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Configuration instructions, Reading heads WCS2A and WCS2B / Konfigurationsanleitung, Leseköpfe WCS2A und WCS2B | ALL | 135 KB | |
Manuels | |||
Manual | ENG | 12338 KB | |
Manual WCS Electrical | ENG | 4782 KB |