Caractéristiques générales |
Vitesse de passage | ≤ 4 m/s |
longueur de mesurage | max. 152 m |
Tolérances libres pour le rail code | horizontal : 31 mm ( ± 15,5 mm ) vertical : 28 mm ( ± 14 mm ) |
Résolution | ± 0,6 mm (833,3 positions/m) |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle |
MTTFd | 50 a |
Durée de mission (TM) | 10 a |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
Eléments de visualisation/réglage |
Indication fonctionnement | LED verte : Alimentation (sous tension) |
Indication débit de données | LED jaune : Transfert de données activé |
Affichage des dérangements | LED rouge clignotant : Tête de lecture en dehors du rail de codage éclairage permanent : Erreur de diagnostic interne |
Caractéristiques électriques |
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC |
Puissance absorbée | 2 VA
|
Interface |
Type d'interface | RS Interface 485 |
Code de sortie | Code binaire |
Protocole | Protocole de données WCS 3 sans parité, 8 bits de donnée, 1 bit d'arrêt |
Vitesse de transfert | Vitesse de transmission 62,5 kBit/s |
Adresse | 0 |
Terminaison | avec RS Résistance de terminaison 485 |
Conformité aux normes |
Emission d'interférence | EN 61000-6-4 , DIN EN 12015 |
Immunité | DIN EN 61000-6-2 , DIN EN 12016 |
Résistance aux chocs | DIN EN 60068-2-27, demi-sinus 30 g, 18 ms |
Tenue admissible aux vibrations | DIN EN 60068-2-6, sinus, 5 g, 10 - 2000 Hz, 10 cycles |
Agréments et certificats |
Homologation CSA | cCSAus Certified, General Purpose Class 2 Power Source |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
Conditions environnantes |
Température de service | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
|
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Humidité rel. de l'air | 90 % , sans condensation |
Caractéristiques mécaniques |
Type de raccordement | connecteur M12 x 1, 4 broches |
Degré de protection | IP54 |
Matérial | |
| Boîtier | ABS , PC (polycarbonate) |
Masse | 500 g |
Informations générales |
données de commande | Plaque de montage, comprise dans la livraison |