Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Câble de données flexible |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
nombre de pôles | 6 + blindage | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | max. 60 V DC | |
Tension de claquage | 1500 V | |
Inductance | env. 650 µH / km | |
Capacitance | env. 60 nF / km (fil/fil) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Matérial | ||
Câble | PUR | |
Câble | brins extrafins, flexible | |
Diamètre d'enveloppe | ∅ 7,7 mm | |
rayon de courbure | ≥ 58 mm | |
Couleur | gris | |
Fils | 3 x 2 x 0,25 mm2 24 AWG |
|
Masse | 72 kg / km |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060106 |
ECLASS 10.0.1 | 27060106 |
ECLASS 9.0 | 27062011 |
ECLASS 8.0 | 27062011 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC003250 |
ETIM 7.0 | EC003250 |
ETIM 6.0 | EC001578 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Manuels | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manual | ENG | 12338 KB | |
Manual WCS Electrical | ENG | 6189 KB |