Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Rail de codage WCS2 WCS2-CS55-M1

WCS2-CS55-M1
  • Montage flexible avec profil aluminium ou système de fixation angulaire
  • Haute résistance mécanique
  • Convient pour les applications avec grandes variations de température

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  WCS2-CS55-M1

Description produit
Version en acier inoxydable, 55 mm
Caractéristiques générales
Hauteur de raila = 55 mm
Longueur0,1 ... 327 m
Rayon de courbure≥ 500 mm
Conditions environnantes
Température de service-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Caractéristiques mécaniques
Epaisseur du matériau0,5 mm
Contrainte de traction≤ 4500 N
MatérialAcier inoxydable 1.4310 / AISI 301
Coefficient d'extension1,6 x 10-5 /K
Masse175 g / m
Tolérance de fabrication± 1 mm/m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027270792
ECLASS 5.127270791
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.143211711

Details: WCS2-CS55-M1

Product Documentation: WCS2-CS55-M1

Language Selection:
ManuelsLangueType de fichierTaille
Manual WCS ElectricalENGPDF11790 KB
Manual WCS MechanicalENGPDF12338 KB

Design / Simulation: WCS2-CS55-M1

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP307 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Produits associés : WCS2-CS55-M1

Eléments du système adaptés
Angle de fixation, droit, Angle de fixation pour rail code, droit, Thermopoudréfa
Angle de fixation, droit, Angle de fixation pour rail code, droitfa
Angle de fixation pour vissage, droit, Angle de fixation pour rail code, droit, Livraison avec vis de fixation M6fa
Équerre de fixation pour profil UNISTRUTTM, section droite, Angle de fixation pour rail code, droit, Pour un montage sur des rails profilés UNISTRUTTMfa
Angle de fixation pour profilé C, droit, Angle de fixation pour rail code, droit, Pour montage dans rail profilé C 30 mm x 32 mm, Thermopoudréfa
Angle de fixation pour profilé C, droit, Angle de fixation pour rail code, droit, Pour montage dans rail profilé C 30 mm x 32 mmfa
Angle de fixation, courbe, Angle de fixation pour rail code, courbefa
Angle de fixation pour vissage, courbe, Angle de fixation pour rail code, courbe, Livraison avec vis de fixation M6fa
Profilé de stabilisation, Profilé de stabilisation pour pose de cames du rail code WCSfa
Profilé de stabilisation, Profilé de stabilisation pour pose de cames du rail code WCSfa
Angle de fixation pour profilé C, courbe, Angle de fixation pour rail code, courbe, Pour montage dans rail profilé C 30 mm x 32 mmfa
Accessoires
Dispositif de serrage pour rail de codage en acier inoxydablefa