Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Rail de code, polyester laminé |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Longueur | 0,1 ... 314,5 m | |
Rayon de courbure | ≥ 300 mm | |
Conditions environnantes | ||
Température de service | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
Température de montage | 10 ... 60 °C (50 ... 140 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Epaisseur du matériau | 0,75 ... 0,95 mm | |
Contrainte de traction | ≤ 260 N | |
Matérial | Laminé polyester | |
Coefficient d'extension | env. 2,8 x 10-5 /K | |
Masse | 40 g / m | |
Tolérance de fabrication | ± 1 mm/m | |
Informations générales | ||
données de commande | WCS3-CS70-L0: sans perforation WCS3-CS70-L1: avec perforation standard WCS3-CS70-L2: avec perforation VKS Vahle VKS |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270792 |
ECLASS 10.0.1 | 27270792 |
ECLASS 9.0 | 27270792 |
ECLASS 8.0 | 27270792 |
ECLASS 5.1 | 27270791 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
Manuels | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manual | ENG | 12338 KB | |
Manual WCS Electrical | ENG | 6189 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 82 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |