Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Angle de fixation, courbe |
Conditions environnantes | ||
---|---|---|
Température ambiante | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Epaisseur du matériau | 2 mm | |
Matérial | Tôle d'acier galvanisée , thermopoudré | |
Masse | 85 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270792 |
ECLASS 10.0.1 | 27270792 |
ECLASS 9.0 | 27270792 |
ECLASS 8.0 | 27270792 |
ECLASS 5.1 | 27270791 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 41111945 |
Manuels | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manual | ENG | 12338 KB | |
Manual WCS Electrical | ENG | 6189 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 96 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Eléments du système adaptés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|