Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Rail de profilé WCS2 |
Conditions environnantes | ||
---|---|---|
Température de service | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Longueur | 2,44 m (2,4 m / 8 pieds) | |
rayon de courbure | ≥ 1000 mm | |
Matérial | Aluminium | |
Coefficient d'extension | 2,4 x 10-5 /K | |
Masse | 1000 g / m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270792 |
ECLASS 10.0.1 | 27270792 |
ECLASS 9.0 | 27270792 |
ECLASS 8.0 | 27270792 |
ECLASS 5.1 | 27270791 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 41111945 |
Manuels | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manual WCS Electrical | ENG | 11790 KB | |
Manual WCS Mechanical | ENG | 12338 KB |
Eléments du système adaptés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Accessoires | ||||||
|