Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de l'élément de commutation | sortie de tension analogique | |
Distance de l'objet | 0,5 ... 2 mm | |
Gamme de mesure | 0 ... 14 mm | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 18 ... 30 V | |
Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
erreur de linéarité | ± 0,3 mm | |
Reproductibilité | ± 0,05 mm | |
Résolution | 33 µm | |
Dérive en température | ± 0,4 mm | |
Consommation à vide | ≤ 20 mA | |
Sortie analogique | ||
Type de sortie | 1 sortie tension : 0 ... 10 V | |
Résistance de charge | ≥ 1000 Ω | |
Protection contre les courts-circuits | sans | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -10 ... 70 °C (14 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | Câble blindé PUR, 1 m | |
Section des fils | 5 x 0,14 mm2 | |
Matérial | ||
Boîtier | Zinc moulé sous pression, nickelé capot , PBT |
|
Cible | Acier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2) | |
Masse | 65 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 17 mm | |
Largeur | 30 mm | |
Longueur | 40 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270702 |
ECLASS 10.0.1 | 27270702 |
ECLASS 9.0 | 27270702 |
ECLASS 8.0 | 27270702 |
ECLASS 5.1 | 27270702 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|