Serviceline
Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Fax: +32 (0)3-644 24 41
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Alimentations pour transmetteurs

Les alimentations pour transmetteurs transfèrent des signaux 4…20 mA issus de transmetteurs standard ou SMART montés en zone à risque d'explosion et en assurent l’alimentation. Elles fournissent un signal isolé proportionnel à la valeur mesurée, telle que la température, la pression ou le débit. La recopie du signal est transférée vers la zone saine.

L’alimentation et le signal sont transférés via les même conducteurs selon une technique à deux fils, permettant le transfert de signaux de 4…20 mA et uniquement. Les alimentations pour transmetteur SMART recopient le courant du transmetteur, et assurent le transfert d’un signal numérique (HART) qui est modulé sur le signal 4…20 mA.