VISUEX是一款适用于危险区的产品,符合II 2G (Zone 1, 2) 以及II 2D (Zone 21)认证。是一款集成电脑、触摸屏以及以太网连接功能的产品。
整个产品有一个紧密的不锈钢的外壳,PCEX产品的正面是防尘、防溅水的,具有IP65的防护等级。
集成了操作界面和电脑主机的设计具有很多潜在的应用场合,例如该产品通过可视化的方式为现场提供了控制和显示功能的操作平台,适用于软件PLC系统、和SCADA系统或者网络终端实现用户-服务器结构的场合。
集成了串口TTY/RS485以及以太网口,便于和安全区的PLC以及服务器连接,即使远距离传输也没有问题。
本质安全的接口可以和条形码阅读器连接,或者和本质安全型的键盘连接。