Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

FOUNDATION Fieldbus 和FieldConnex在伊士曼化学公司中的应用【参考】

项目详情

基金会现场总线在伊士曼化学公司中的应用
基金会现场总线在伊士曼化学公司中的应用

客户|Carbagas

项目|伊士曼化学公司

位置|美国南卡罗来纳州哥伦布市

完成时间|2009年


项目报告

伊士曼化工公司位于南卡罗来纳州哥伦布市,在他们相对非危险区域中采用了基金会现场总线技术和Delta V硬件。该系统运行良好,伊斯曼决定在他们的第二家工厂中继续使用现场总线技术。

第二家工厂中有许多 Class I /Division 1 Class I /Division 2 危险区域,不仅具有爆炸性,而且腐蚀性极强。在这个第二家工厂需要能够在 严酷的危险环境 中稳定运行的 基金会现场总线系统 ,最大限度地提高本安网段容量。此外,工作人员需要能够在该区域工作的工具。

伊士曼化学公司最终决定安装倍加福的FieldConnex。 FieldConnex 允许客户根据自身的应用设计现场总线拓扑结构。在现场总线传输数据中,FieldConnex可以提供以下基础设施:电源,安装设备和相关附件。 大功率主干线理念 (HPT)和 现场总线安全栅 为现场总线网段本质安全带来新的方案。所有设备安装后将被集成在 FieldConnex Power Hub中的 高级诊断模块(ADM)持续监控。

高级诊断模块 可以节省大量时间。事实上,系统巡视将花费较长时间,以设置跳接开关,这会长于系统调试的时间。首先进行运行和调试4网段系统,花费一天半时间,然后8网段花费大概60分钟,调试仅花费约20分钟。网络置信水平也会明显提高。当ADM模块证明系统良好时,那么它就确实是良好的。

阅读全部文章 "改进的现场总线应用和高级诊断模块" (PDF, 339 KB).