Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

RFID加速工程机械上的工具置换

简单、安全、快速的置换工具是工程机械销售的亮点

应用范围:
根据工作的需要,工程机械经常需要更换工具。这一步骤还必须快速、安全地完成。自动调节气动操作参数,安全地保护工具不受损,从而增加产量。缩短非生产性的交换时间,有效地改善时间管理。

要求:
机械和电气性能坚固的硬件。工具与气动操作参数之间可靠的相关性。

客户优势:
全自动工具切换配置过程,优化机器的稳定性。



快速、安全的工具切换,节省时间并防止机器损坏

我们的经验

机箱内的RFID接口连接到CAN总线的设备。一个紧凑的18毫米读头安装在挖掘机前臂,使用M12屏蔽电缆连接RFID接口。 RFID标签平齐安装在每个附加的工具或模块上,免受工具钢的损坏。标签携有意一一对应的ID标识,从而帮助工程机械确定正确的气动操作数据。一旦该工具被机械连接,自动读取RFID标签,并设置正确的参数,保证正常的运行,防止损坏。无需额外的手动操作,从而缩短工具交换时间。移动设备常常用于租赁。 RFID系统便可以准确地测定实际工作时间,计算租赁费。现在也可籍此了解每个工具的工作时间,优化交替间隔。

各种工具和模块的加工参数现在可读并可快速调整,使用RFID解决方案,令您的设备更安全。


电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
访问 RFID 中心

访问我们的“RFID 中心”— 这个专门网站是 RFID 的知识库。获取常见问题的答案,了解典型的 RFID 应用…