SCANEX系列中的手持式条形码阅读器结合了快速阅读功能和及其简单经济的设计,其导线长达5m,非常适用于危险区使用。
能够阅读20多种工业级常规应用的条形码,Ex-Dragon D101系列为危险区设计(1区,2区以及22区)
本安型手持式条形码阅读器以其杰出的特性以及高机械稳定性著称,防护等级达到IP54。非常适合危险的工业环境中使用。
手持式条形码阅读器能够直接和高水平的电脑连接、和TERMEX系列产品连接、和iPC-EX系列的操作终端连接或者和VISUEX系列产品中的PCEX 410防爆电脑连接。
阅读器也能够通过Profibus DP现场总线进行通讯。