安全区安装的ENT-DC是一个本安电源,是SCANEX系列本安条形码阅读器的接口转换器。加入条形码阅读器安装于危险区,并且需要直接和安全区的主机(PC,PLC…)连接时,需要安装该附件。它支持RS232、TTY以及RS485(可选的)。是24VDC供电的。
ENT-DC有多种封装方式适用于DIN导轨安装,19”机架安装以及直接的墙装。
SK-Profibus ASCII 接口设备安装于安全区的DIN导轨上,通过ENT-DC串口输出(RS232)使用Profibus DP协议连接SCANEX条形码阅读器。它作为一个简单的 Profibus DP从站,传输SCANEX条形码阅读器的ASCII字符串(最长32字节),GSD文件包括在供货范围内。不需要控制器功能块。
EXOM-Dragon是一个本安的无线电基站,适用于无线条形码阅读器Ex-Dragon M101。基站带不锈钢外壳,可安装于1区,2区或者22区。可直接安装于危险区,连接到TERMEX操作屏、iPC-EX操作屏、VISUEX防爆电脑、VisuNet远程操作终端上,或者通过ENT-PC连接到安全区的主机上。