Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

附件

ENT-DC: 供电元件,TERMEX的接口转换器

安装于安全区的ENT-DC是本安供电元件,并且是一个本安接口转换器,连接本安的TERMEX 220, 230, 320 以及 330 操作屏。

多个系列支持一个、两个或者三个本安电源的输出,用来给SCANEX条形码阅读器供电或者接口转换,支持RS232, TTY以及RS485 (可选的)。它支持24VDC供电。


SK-MPI: TERMEX系列的西门子S7 MPI 总线接口

安装于安全区的SK-MPI接口是TERMEX-ENT-DC和西门子PLC之间的接口。功能是将3964R/RK512协议转换成西门子的MPI总线协议(PLC: S7-300 和S7-400)。它可以直接使用而无需任何设置或者组态。

SK-MPI接口可以通过S7 MPI端口取电或者如果多个SK-MPI接口用于一台PLC时,可以通过一个独立的24VDC连接供电。波特率为3964R/RK512,可达38.4 Kbit/s,同时MPI端的数据速率为187.5 Kbit/s。


SK-Profibus: TERMEX 和西门子S5 、S7 PLC之间的Profibus-DP接口

安装于安全区的SK- Profibus接口是TERMEX-ENT-DC和西门子PLC之间的Profibus-DP接口。功能是将TERMEX-ENT作为一个从设备通过RS232和Profibus-DP总线便捷经济的连接起来。

它将TERMEX的串行协议3964R/RK512 转换成Profibus-DP协议,反之亦可。包括SK-Profibus接口硬件在内,都必须安装于安全区,供货中也包括GSD文件、集成在西门子S5或者西门子S7 PLC控制器内的功能块。


CASES: 不锈钢墙装封装适用于 TERMEX 系列

TERMEX产品有一系列不同的封装适合各种应用环境。所有的封装都是不锈钢的,并且可选择与条形码阅读器联合使用,可以墙装或者桌面安装。