Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

软件

TERMEXpro: TERMEX系列操作终端的项目设计软件

TERMEXpro 4.0是基于Windows操作系统的软件包,适用于TERMEX系列的所有产品的文字和图形显示终端。 简单直观的应用,可以协助用户完成复杂的项目设计。标准的执行过程、数据类型、以及控制功能使得用户快速的通过TERMEXPro 4.0完成系统集成工作。写好的程序只需要简单的下载到设备中即可。

标准化的数据类型

TERMEXPro 4.0 中位号和变量应用的数据类型根据EN61131-3的标准,也支持特殊的数据类型(例如条形码阅读器)。

导入/导出位号、变量和文本列表

这个功能使得用户将现有的文本和文件导成标准的csv文件格式。

文件和目标的拖拽功能

这个功能使得用户节省时间,可以快速的生成、分配和定义变量


撤销/重做  

该功能集成在所有的编辑器里面


支持多种语言

TERMEXpro 4.0软件能支持多达32种语言的项目设计,用户可以在任何时候进行切换而不需要中断任何操作。集成的导入/导出功能允许所有的文本内容在不同的程序中编辑使用。另外的语种也可以通过外部人员便利的翻译后重新集成到项目中应用。


图形库

泵、阀门、容器等图标使得项目设计变得简单。用户能够快速生成自定义的按钮并且集成进来。


集成的帮助文件支持本国语言搜索

直观的帮助概念:所有的问题都支持用本国语言完成搜索

文档
项目文档可通过Word生成,优势为:

  • 通过编辑器可以进行简易的修改
  • 集成外部设备/工厂文档

TERMEX 工具箱

TERMEX工具箱包括:

  • PLC仿真器,用于测试TERMEX Pro的项目
  • SIO串口,连接显示器和控制工具
  • LOADER用于上载和下载被编辑的项目