简单快捷
使用倍加福产品选型工具,快速为您的应用找到合适的产品。
使用倍加福智能解决方案,与您共同应对工业4.0的挑战。
VisuNet RM系列产品是一系列基于PC的可视化操作终端,应用了以太网连接技术和TCP/IP协议传输数据。类似于建立网络或者公司的局域网。 VisuNet RM 可安装于危险区,可以灵活方便的连接到安全区的PC上。之间的数据传输通过TCP/IP协议。远程桌面协议(RDP)集成于PC操作系统中,PC和VisuNet RM之间的连接是通过网线。