Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

VisuNet PC

VisuNet PC,嵌入式PC

VisuNet PC嵌入式PC是工业级的嵌入式PC,专用于过程工业的可视化控制操作。它的配置是奔腾-M 1.8GHz 微处理器,30GB的硬盘,1GB的RAM,操作系统是Windows XP专业版。用户可随意安装各种可视化操作和控制软件(SCADA软件),该PC可以通过符合IEEE 802.3标准的以太网端口或者RS422,TTY以及RS232和过程硬件连接。所通讯的过程硬件一般是PLC,通讯协议一般为MODBUS,Profibus-DP,通常这些设备中集成了SCADA软件包或者是用户-服务器的工作模式。


VisuNet PC嵌入式PC专用于危险场合,在PC的性能、外壳设计和模块化的组合概念上都有突破。VisuNet PC 杰出的性能适合过程信息的处理和操作。

  • 减少了硬件组件,不需要安全栅或者安全区的PC主机――减少了系统成本,节省机柜空间。
  • 高连通性-以太网, RS422, TTY以及 RS232 点对点连接或者通过交换机实现网络拓扑连接 …
  • P+F公司工具箱-硬盘监视和管理,数据安全,数据恢复等功能
  • 本安的USB接口,可以连接本安的存储设备
  • 前面板打开方式(可选)-优化安装和维护工作,方便直接墙装方式
  • 模块化概念――基于标准的配置,用户可自定义所需要的组件(显示器,键盘,鼠标,外壳,安装方式等)
  • 开放式系统操作平台――集成了现有的网络结构 ..

嵌入式PC=操作站+PC主机
这种组合为控制和可视化操作提供了理想的操作平台,用户可以随意安装操作软件,对于软PLC系统、用户-服务器应用模式或者浏览访问终端的应用非常方便。