由于每个建筑物的布局不同,现代化物流设备的每次设计也有着很大的区别。基于每个建筑的结构特点,条码扫描器需要在不同距离和方向上监视移动的货物。
VB14N扫描器的硬件配置灵活,确保能在正确时间内可靠地识别移动的货物。VB14N扫描器的附件丰富多样,是各种扫描识别应用的可靠的解决方案。减少了物流设备中扫描器类型的数量,从3个减少到1个。
在现代化物流仓库中,从一端到另一端的移动的货物,粘贴着条码标签。在进货区域内,不同供应商的货物,其条形标签粘贴的位置和高度也不相同。配备震荡镜的扫描器可以扫描包装物一个面上的条码标签。附件OM-VB14N震荡镜就能确保VB14N条形码扫描器完成这个任务。装在托盘上运输的产品,通常意味着条码扫描器必须识别到一个侧面上的条码标签。然而,扫描器的安装空间可能是有限的,只有几厘米,输送带临近并排于扫描器。具有侧面出光的扫描器是一个解决方案,附件DM-VB14N偏转镜让VB14N条码扫描器轻松的完成此任务。
在这一过程中的重点是,托盘需要靠一侧运输。条码粘贴在包装盒的前面,读码器从顶部扫描。在这个场景中,不带偏转镜的VB14N扫描器,向下以45角度扫描条码标签。在出货区域内,扫描器需要识别包装物两个侧面中的一面上条码标签。根据包装物的尺寸不同,扫描器安装在不同的高度。在这些情况下,具有大扫描区域和网络能力的条码扫描器被安装在包装盒的两侧。多达32个VB14N扫描器通过ID-NET网络被连接到一起,这些扫描器也同样适合用于这个场景。
即使条码对比度较低,VB14N 条码扫描器也具备优异的扫描识别能力。通过设备上的模式按钮轻松示教条码标签。具有扩展温度范围的低温型,可适用于温度低至 –35°C 的冷库应用。全套配件为用户的应用提供更大灵活性。VB14N 还可以通过 CBX500 模块化网关连接所有通用现场总线。