Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

3-D仿真工具WiNC简便了无线HART网络的设计

WirelessHART Network Simulation WiNC
The WirelessHART network simulation WiNC displays WirelessHART coverage across plants in an easy to understand graphical overview

当设计工厂的无线HART网络时,必须解决可能出现的障碍和困难。因此,首要任务是建立覆盖各种工业工厂的可靠的网络,并且尽可能地控制硬件设备成本

由于每个工厂的施工设计和环境影响都不相同,许多设备的安装需要反复试验的方法完成。设备必须连续调试直到网络正常工作。当需要安装的中继器比预计多时,这样的方法就会十分的耗费时间和成本。

倍加福推出的WiNC(无线HART网络检查器)可以提供3-D仿真工具来解决这些问题。WiNC能够完成专业的无线HART网络的设计,使大量现场访问的方式成为过去,为设计工业设备网络节省了时间和成本


精确的工厂和环境条件的映射

精确的无线HART网络仿真的基础在于准确的现场环境的仿真建模模型WiNCMod就是起这样的作用。它能够为工厂工程师提供将要建立无线HART网络的工厂的准确图像。如果2-D和3-D工厂数据可供使用,用户直接可以从CAD软件将信息输入WiNCMod。如果这些数据不能使用,用户可以通过使用软件中已有的预配置的典型的工厂要素来建立工厂。

然后,用户可以分配不同的材料(例如钢材、混凝土、石头),这些材料对无线HART信号的传输范围有很强的影响。无线HART设备(像适配器、网关 、中继器或者温度信号转换装置)和数量在Gateway DTM中设定和命名,Gateway DTMPACTware软件中运行。

在下一步中 ,设计软件的仿真工具WiNCSim-3D从Gateway DTM中获得CSV文件形式的输出组件列表。用户就可以在工厂示意图中以最优的距离安置无线HART组件,同时可以照顾到最佳的安装高度

 


从无线HART网络仿真到应用

基于射线追踪算法仿真测试可以显示设计好的中继器是否能够确保完整的信号覆盖,还是需要更多的中继器。在添加路由器后,已优化的设备数量通过网关DTM以CSV表格的形式输入。此外,包括所有设备的工厂示意图由PACTware软件输入,使得完整的无线HART网络图可以被显示出。通过这个全面的3-D拓扑图,来自倍加福的WiNC可以帮助节省时间和成本,并且将工厂规划与网络规划合并到一块。


3-D无线HART网络仿真工具WiNC的亮点

  • 允许无缝的无线HART网络的安装
  • 能够实现无线HART网络组件完美的定位安装
  • 计划和调试需要更少的时间
  • 通过减少中继器的使用减少了安装成本