Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

磁式旋转编码器确保印刷设备中同步滚轴的运动

每天,成千上万的人们都会去读取报纸,为了满足这种需求,印刷设备需要全速不停地运转,可靠和无错的运行是非常重要的,强大的磁式旋转编码器能够支持这种高速处理的运行。



强大的磁式旋转编码器确保印刷设备的可靠和无错运行

应用

新闻报纸以每小时50千米的极限速度通过胶印机,在这种速度下,大量滚轴的运动必须以绝对精度来确保纸张不被撕裂或撕毁,并且保证信息会印刷在正确的位置,任何误差都会使整个过程处于危险之中。


目标

印刷设备一直都是非常复杂和昂贵的设备,为了收回这些设备的采购成本,印刷设备必须尽可能无中断的运行,维修时间尽可能缩短,在这些印刷设备中,旋转编码器监视着滚轴的旋转。在印刷设备中,尽管有强烈的振动和无处不在的粉尘,旋转编码器必须确保操作的精度和可靠性。


解决方案

ENA58IL系列磁式旋转编码器
ENA58IL系列磁式旋转编码器

倍加福ENA58IL系列是能够满足高性能印刷设备需求的磁式旋转编码器,由于它们能抗振动和抗冲击,以及能耐受粉尘和尘污等恶劣环境,它们非常可靠耐用。韦根特传感器的使用使得外形设计更紧凑并且无需齿轮。


益处

由于少于80ms的扫描时间,ENA58IL系列磁式旋转编码器是印刷设备高速运行的理想解决方案,伴随0.1°的精度和16位的分辨率,磁式旋转编码器能提供更精确的位置数据,确保滚轴的同步运行,编码器在每次轴的旋转时,其内部都能激发一个感应电压,为电子元件供电,也就不需要内置电池。通过自身的能量,磁式旋转编码器即使在掉电的情况下也能够提供实时的位置数据,因此,印刷设备能在重启之后无需校准立即投入运行状态。

另外,SSI、EtherCAT、PROFINET、PROFIBUS、Ethernet/IP总线接口能保证无缝通讯。


总揽

  • 高精度、高分辨率,可适用于同步滚轴运动
  • 非常坚固、无磨损、免维护
  • 不会因传感器而导致停工期
  • 即使在掉电或立即重启之后,也能提供实时的位置数据
  • 宽泛的总线接口(EtherCAT, PROFINET, SSI)