Serviceline
Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

倾角传感器的产品特性和安装方式

倾角传感器的产品特性

  • 单轴或双轴测量系列
  • 0 °~ 360°测量范围
  • 其他测量范围可定制
  • 绝对精度可达0.2°,分辨率达到0.01°
  • 模拟量电流分辨率达到0.01°
  • 测量范围可自由设定,并可设置开关点
  • 防护等级达到IP 68/IP 69K
  • -40°C ~ 85°C温度范围
  • CANopen或者J1939总线通信协议
  • 产品通过e1认证
  • 抗电磁辐射干扰可达100 V/M

倾角传感器安装方式

  • 65 mm×44 mm×37mm 紧凑外壳设计
  • 自带金属支架,防护机械损伤
  • 通过金属支架方便安装和更换
  • 高达100g的抗冲击性