Gerstlauer公司专业设计、制造和安装各种固定式和便携式娱乐设施。近期竣工的全世界第四大规模的过山车被命名为“欧洲战士”320+。
“欧洲战士”让过山车迷们享受一把独特的、风驰电掣般的亲身感觉。轨道总长度361 m,由以下各部分组成:
过山车出发后立即直插云霄,高度22 m,倾角90°。紧接着向下俯冲,倾角97°。俯冲结束后为一个直径18.5 m的垂直大回转,然后连续转8字和螺旋。总运行时间约40秒,其中短时间距离垂直加速度达到4.5 g,最大速度为70 km/h。
为了保证动人心魄的极速飞驶不受任何干扰,确保游客安全,必须全程监视游客座舱。
这些年来,Gerstlauer公司一直使用倍加福VariKont电感式传感器。
为了在启动和结束区域中检测过山车座舱,使用NJ30+U1+A2电感式接近开关。这种开关具备高性能,带pnp 常开和常闭输出。此传感器一般采用成对安装,供座舱位置的与安全检测之用;传感器本身也由安全PLC进行冗余问询。
NJ15-M1K-A2电感式接近开关用于检测提升链的齿轮啮合情况。
通过评估设备的二进制输出,安全控制器接收有关当前座舱的运行信息。这样可以使过山车操作人员及时地确定维修护保养时间周期。
识别评估单元IRI-KHD2-4.4M和速度监视器KFU8-DW-1.D安装在控制机柜中,以便通过控制器来独立地方监视座舱速度。