Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

PMI360D-F130 实现纺织机械中的连续输送

定位系统提供精确的角度检测

应用

在纺织工业中,用于生产各种最终产品的织物,早期是由针织机加工的不同纱线制成。然后在洗涤漂白的工厂中对织物进行预处理。然后在冷染厂对织物染色后,再进行机械工序防止其收缩。最后一步是全自动的切割过程。在整个织物生产过程中,通过机械臂控制或振荡器补偿来保障连续的物料输送。


目标

为了确保生产过程顺利运行,即使在很高的张力条件下材料也不会发生撕裂。其目的是保持一致的材料张力。同时张力过低也必须被检测到,以避免材料发生重叠或折痕。使用传感器连续而精确地检测角度,确保制造过程的可靠性和工厂的高可用性。


解决方案

 PMI360D-F130 定位系统
PMI360D-F130 定位系统

PMI360D-F130 感应测角系统,具有可伸缩的测量范围和可自行配置参数化的开关点或窗口,是该任务的优选解决方案。非接触式扫描系统,采用 IP67 防护等级的外壳,甚至可以适用于非常恶劣的操作条件。“指示器运动”由振荡器补偿转换为模拟量信号(工作范围 4...20mA),用于进给驱动控制。采用过程数据显示器向工厂操作人员显示 PMI360D-F130 信号。

 

技术特性:

  • ​测量范围:0°...360°
  • 可扩展的模拟量输出
  • 输出类型:2路开关输出,PNP,常开,反极性保护,短路保护
  • 防护等级:IP67
  • 可调节开关点
  • 对轴体发生振动或冲击的敏感度较低

产品优势

PMI360D-F130 模拟量测量系统可实现工厂的高可用性,从而确保生产过程的顺利进行。即使在恶劣的运行条件下,该定位系统也能可靠地运行。该设备可使用标准目标物或加工目标物进行操作。模拟输出可以专门调整到所需的角度范围。除了对模拟角度位置的反馈外,传感器还提供两个可编程的开关点位,用于监测末端位置。


产品特性

  • PMI360D-F130 定位系统确保纺织机械中的连续输送
  • 非接触式、无磨损的感应测角系统,测量范围 0°...360°
  • 提供角度位置反馈,在单个设备中即可实现测量和开关
  • 传感器采用全封装,高达 IP67 防护等级,适用于严苛的操作条件

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。