Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

VOC工业事件相机监控自动化高架仓库

用于分析和优化相关事件

应用

在现代化的内部物流应用中,采用堆垛机的自动化高架仓库是常见的核心要素,可实现快速存储和检索,并充分利用仓库区域。将传感器安装在深度冷冻储存设备中时,其组件必须能够承受 -30°C 制冷温度的特殊要求。存放货物的整个运输过程中,必须保证不间断的冷链。


解决方案

VOC工业事件相机
VOC工业事件相机

VOC工业事件相机直接安装在堆垛机和起重机上,监控存储和检索过程。VOC相机在其集成的循环缓冲区中不间断地记录连续视频流的最后60秒。序列中的故障或定义事件作为相机将缓存数据传输到SD卡上进行长久存储的触发器。所有事件前后的录制最多可持续60秒。这样就能够用于确定事件的原因和随后发生的状态。工业事件相机只记录相关的情况。图像序列可用于即时的故障分析长期的过程优化

 

技术特性

  • 通过实时流媒体协议 (RTSP) 进行高清直播
  • 触发器或触发信号的数字硬件输入
  • 每个事件前后60秒视频序列的内部循环缓冲区
  • SD卡最多可存储10,000个序列
  • 快速简便地对相关记录进行分类
  • 用于全面集成到 IT 系统中的 REST API
  • 温度范围 -30° C 至 +50° C
  • IP65防护等级

产品优势

与连续视频序列不同,针对事件的存储不仅可以经济高效地处理数据流,还可以直接访问相关情况的记录。日期、时间和错误消息显示在录制文件的文本蒙版中。数字硬件输入可以记录直接来自控制系统或触发器的触发信号。

设定密码保护的用户界面可以显示在任何浏览器上,提供高清的实时图像,且设备易于配置。无需额外的用于集成和存储的PC硬件。通过 REST API 可以针对自定义的用户界面进行编程,并将设备直接集成到IT系统中。集成的加热系统可用于冷藏和室外区域,其工作温度范围为 -30°C至+50°C。VOC相机防护等级高达IP65,不受灰尘和水流等环境影响。


产品特性

  • 坚固耐用的工业相机可存储相关事件的视频序列
  • 用于故障分析和过程优化的目标图像信息
  • 易于集成,无需额外的PC硬件
  • 通过Web浏览器或单独编程的用户界面进行访问

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。