Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

VisuNet 附件

VisuNet 产品线的附件

VisuNet系列产品的选型中有许多的选择满足用户需求。附件包括电源、适合长距离传输要求的光纤接口和DSL调制解调器以及一些必须的电缆线和网线等。

 

 

危险区 AC 供电:OB11

当现场操作站远距离安装于现场时,24VDC直流供电比较困难,那么可就地安装该不锈钢 AC 供电箱,专为VisuNet系列产品提供交流供电。
 OB11供电范围90...265V AC
OB11支持墙装或者立柱支架挂装,该配电箱和VisuNet产品的距离最远可达80m。 OB11 符合工业要求并且符合1区和21区的防爆认证。

back to top

危险区可选的交换机、光纤接口或者DSL调制解调器箱: OB31

现场安装的不锈钢OB31机箱提供数据通讯接口和VisuNet产品的配电功能。它保证现场操作站和主机之间的通讯稳定安全。其参数如下:  

  • 供电范围 90 V...265 V AC 
  • 5个网口,使用双绞线CAT7的网线
  • 光纤接口SC连接头 (50/125 µm 多模) ,实现最长 2000 m的通讯距离
  • DSL调制解调器实现长达 2000 m 的通讯


OB31支持墙装或者立柱支架挂装,该配电箱和VisuNet产品的距离最远可达80m。 OB31 符合工业要求并且符合1区和21区的防爆认证。

back to top

控制箱,操作控制

用户可自定义不同规格的不锈钢控制箱,该机箱可安装于VisuNet AGx封装壳旁边,该机箱上可集成6个Ex i或者4个Exd的工业按钮、开关、报警灯或者紧急停车按钮等。如有需要,烦请联系工厂获得详细信息和价格。

back to top

以太网交换机:SK-FX100

该产品带工业级8个以太网口(RJ45)一个光纤接口(50/125µm 多模, SC 连接头)。可以DIN导轨安装于安全区,需要24VDC供电,与从危险区OB31引出的光纤连接,光纤最大可达2000m。

back to top

VisuNet电缆线

VisuNet系列远程操作终端和嵌入式PC需要24 V DC供电。交流供电到现场的方式也是一个备选方案,通过供电箱完成(OB11 and OB31).
我们公司提供连接VisuNet和交直流电源之间的电缆。

  • 24 V DC 线, 2-线, 2.5 mm² (DATL-A2-2.5-1)
    最长80 m.  适用于VisuNet RM
    最长70 m   适用于VisuNet PC
  • 24 V DC线, 2-线, 4.0 mm² (DATL-A2-4.0/2.5F-2)
    最长110 m  适用于 VisuNet RM
    最长95 m  适用于 VisuNet PC
  • AC 线, 3-线, 1.5 mm² (DATL-A3-1.5-1)
    最长500 m 适用于 VisuNet RM 和VisuNet PC
  • AC 线, 3-线, 2.5 mm² (DATL-A3-2.5-3)
    最长1000 m 适用于 VisuNet RM和 VisuNet PC

back to top

VisuNet网线

VisuNet系列远程操作终端和嵌入式PC可以和任何符合IEEE 803.2的以太网连接。可以先连接到交换机或者直接到主机,网线的型号可以是 Cat-6e 或者 Cat-7,线径符合AWG 23或者 AWG 22。网线可以和 OB31与 DSL调制解调器连接。VisuNet 产品上是螺丝拧紧的接线方式,另外主机一端支持螺丝拧紧的方式或者RJ45的水晶头连接。

  • DATL-C7TP-1-1RJ-45:
    Cat-7, STP/S, 4x2xAWG22网线, 一端带RJ45 , 另外一端带金属套环 ,以太网线最长80 m

back to top

VisuNet 可选的光纤
如果用户选择了OB31 带光纤接口,那么我们可为用户提供标准的多模光纤,带两个SC连接头,一端连接在OB31盒上,另外一端到安全区的以太网交换机上 (SK-FX100)。

  • • 光纤, 多模 50/125 µm, 两端带2x SC 连接头(DATL-LWL4-2-2SC), 最长2000 m

back to top