下一代AS-Interface
AS-Interface是执行器-传感器接口的简称 ,是一种简单便捷且经济高效的传感器和执行器接线技术。电源、数据可在同一根扁平电缆上传输,同时线缆具有反极性保护。使用穿刺技术,AS-Interface设备可以轻松安装,并且在整个扁平电缆上具备完全的灵活性。
由7家公司组成的开发团队正在开发新一代AS-Interface,将性能提升到新的水平:ASi-5。新一代产品将深入工业4.0,在未来实现AS-Interface与IO-Link结合使用。
AS-Interface是唯一的标准化系统,用于底层的现场层级,不需要数据和电源连接的连接器。
坚固的AS-i系统完全抵抗电磁干扰,不需要昂贵的屏蔽。
由于ASi-5不需要昂贵的交换机或有源分配器,设备可以安装在总电缆长度为200米的任何地方,分支也可以安装在任何位置。
AS-Interface设备可以通过穿刺技术随时随地沿扁平电缆安装。
新技术的用户也无需担忧,该系统完全向下兼容,可以在同一扁平电缆上组合使用ASi-3和ASi-5,使其具有前瞻性。
编址器是用于便捷调试ASi-5的好工具 。Pepperl+Fuchs已经开发出该编址器作为服务工具,用于首款ASi-5产品。与ASi-3编址器一样,新开发的产品将作为标准化的品牌标签产品提供给所有其他的ASi成员公司。
新的编址器可以通过智能手机或平板电脑进行蓝牙连接,通过app应用软件实现设备编址。该app应用软件具有直观的用户界面,其中包括在一个AS-Interface线路上寻址单个从站或寻址所有设备。ASi-5编址器和ASi-5从站都是通过标准USB-C接口提供电源。这样,ASi-5编址器可以在将来的维护和维修期间为工作人员提供最佳支持。
作为ASi-5技术的联合创始人之一,Pepperl+Fuchs正在努力测试、完成并推出全面的ASi-5产品系列。ASi-5补充了现有的ASi-3基础设备,并且同样在AS-Interface扁平电缆上运行。这就是为什么ASi-3产品仍将在过渡期的数年内继续生产并可供购买的原因。ASi-5开发团队之外的ASi成员预计将于2020年开始其首批产品的开发。
进一步了解AS-Interface技术的增强,Dr. Thomas Sebastiany作为Pepperl+Fuchs系统业务部门主管以及ASi开发团队的董事会成员,在访谈中提到新一代产品将带来哪些全新的功能和优势,还介绍了第一台ASi-5设备的开发是如何成形的。
Pepperl+Fuchs是1990年创立AS-Interface的11家公司之一,从一开始就帮助完成开发过程的成形。用户组织的官方网站提供最新新闻、趋势、发展和应用的概述,并提供有关其扁平黄色双线电缆技术的广泛知识库。
新的ASi-5技术给工厂带来了哪些优势?IO-Link设备如何集成到ASi-5网络中?我们十分乐意为您解答这些问题,以及使用过程中可能遇到的任何其他问题。只需填写联系下面表格并发送给我们,产品专家将为您提供专业咨询。