请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
带偏振滤波片的反射板型光电传感器 |
通用规格 | ||
---|---|---|
有效检测距离 | REF-H88x25 0 ... 6 m REF-H88x50 0 ... 12 m |
|
反射板的距离 | REF-H88x25 2,6 ... 10 m REF-H88x50 2,5 ... 15,5 m |
|
检测范围极限值 | REF-H88x25 10 m REF-H88x50 15,5 m |
|
参考目标 | REF-H88x25 |
|
光源 | LED | |
光源类型 | 调制可见红光 , 640 nm | |
光点直径 | 大约 200 mm 相距 6 m | |
发散角 | 3 ° | |
环境光限制 | EN 60947-5-2 10000 Lux | |
功能性安全相关参数 | ||
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
功能指示灯 | 黄色 LED | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 12 ... 24 V AC/DC |
|
纹波 | 10 % | |
空载电流 | ≤ 50 mA | |
可用前的时间延迟 | < 300 ms | |
输入 | ||
测试输入 | 在 0 V 时停用发射器 且如果测试输入未连接 | |
输出 | ||
开关类型 | 亮时接通 | |
信号输出 | 继电器输出 常闭触点 继电器通电: 光束未中断 | |
开关电压 | 最大 50 V AC ; 60 V DC | |
开关电流 | 最大 1 A | |
开关电源 | 最大值: 30 W ; 60 VA | |
响应时间 | 光束未被遮挡至光束中断: 10 ms 光束中断至光束不被遮挡: 80 ms |
|
符合性 | ||
产品标准 | EN 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP65 | |
连接 | 2 m PVC 缆线 | |
材料 | ||
外壳 | 聚碳酸酯 | |
光学端面 | PMMA | |
质量 | 大约 155 g | |
尺寸 | ||
高度 | 87 mm | |
宽度 | 25 mm | |
深度 | 42,5 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0.1 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 5.1 | 27270902 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Product category / 产品类的 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 309 KB |
Declaration of Conformity | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0993C | ALL | 226 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6926 | ALL | 223 KB |