请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
评估设备适用的电源,可提供交流电 24 V DC |
指示灯/操作方法 | ||
---|---|---|
功能指示灯 | 绿色 LED | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 85 ... 264 V AC 90 ... 350 V DC |
|
防护等级 | II 适合在密闭的开关柜内安装 | |
可用前的时间延迟 | < 1 s | |
输入 | ||
输入电压 | 100 ... 240 VAC | |
输出 | ||
开关电压 | 24 V DC ±1% | |
开关电流 | 1,3 A | |
符合标准 | ||
标准 | EN 50178 ; EN 60950 ; EN 60204-1 ; EN 61558-2-17 | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | 通过 cULus 认证 cURus |
|
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
相对湿度 | 95 % 在 25 °C 时 ,无冷凝 | |
耐冲击性 | IEC 68-2-27 30 g 用于 18 ms 在所有三个轴向上 | |
抗振性 | IEC 68-2-6 10 ... 150 Hz , 0.15 mm 或 2 g |
|
污染程度 | 2 | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP20 | |
材料 | ||
外壳 | 聚酰胺 (PA) 绿色 | |
质量 | 200 g | |
尺寸 | ||
高度 | 99 mm | |
宽度 | 22,5 mm | |
深度 | 113,5 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27040301 |
ECLASS 10.0.1 | 27040301 |
ECLASS 9.0 | 27040301 |
ECLASS 8.0 | 27040301 |
ECLASS 5.1 | 27040301 |
ETIM 7.0 | EC002540 |
ETIM 6.0 | EC002540 |
ETIM 5.0 | EC002540 |
UNSPSC 12.1 | 39121004 |
Product category / 产品类的 |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 888 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity / EU-Konformitätserklärung | DOC-0019 | ALL | 654 KB |