NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 常闭 (NC) | |
输出类型 | NAMUR | |
槽宽 | 3,5 mm | |
浸入深度(横向) | 5 ... 7 类型 6 mm | |
输出类型 | 2 线 | |
额定值 | ||
额定电压 | 8 V | |
工作电压 | 5 ... 25 V | |
开关频率 | 0 ... 3000 Hz | |
迟滞 | 0,41 ... 0,6 mm | |
电流消耗 | ||
未检测到测量板 | ≥ 3 mA 在额定电压下 | |
检测到测量板 | ≤ 1 mA 在额定电压下 | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 5270 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
标准 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
认证和证书 | ||
IECEx 认证 | ||
设备保护级别 Gb | IECEx PTB 11.0091X | |
设备保护级别 Da | IECEx PTB 11.0091X | |
设备保护级别 Mb | IECEx PTB 11.0091X | |
ATEX 认证 | ||
设备保护级别 Gb | PTB 99 ATEX 2219 X | |
设备保护级别 Da | PTB 99 ATEX 2219 X | |
UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
CSA 认证 | 通过 cCSAus 认证,一般用途 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 柔性导线 LiY , 500 mm | |
线芯横截面积 | 0,14 mm2 | |
外壳材料 | PBT | |
防护等级 | IP67 | |
尺寸 | ||
高度 | 15 mm | |
宽度 | 10 mm | |
长度 | 19,5 mm | |
一般信息 | ||
在危险区域使用: | 参见使用说明书 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product category / 产品类的 |
Safety and Security Documentation | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction manual | ENG | 175 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 65 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 69 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | PTB 99 ATEX 2219 X | ALL | 8732 KB | |
Worldwide PTB IECEx ia | IECEx PTB 11.0091X | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1331 | ALL | 135 KB |