NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 常闭 (NC) | |
输出类型 | NAMUR | |
额定工作距离 | 40 mm | |
安装 | 非齐平 | |
确保操作距离 | 0 ... 32,4 mm | |
衰减系数 rAl | 0,41 | |
衰减系数 rCu | 0,38 | |
衰减系数 r304 | 0,75 | |
衰减系数 rBrass | 0,46 | |
输出类型 | 2 线 | |
额定值 | ||
安装条件 | ||
A | 25 mm | |
额定电压 | 8,2 V (Ri 约 1 kΩ) | |
开关频率 | 0 ... 100 Hz | |
迟滞 | 2 ... 20 类型 10 % | |
反极性保护 | 反极性保护 | |
短路保护 | 是 | |
电流消耗 | ||
未检测到测量板 | min. 2,5 mA | |
检测到测量板 | ≤ 1 mA | |
开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
电磁兼容性 | NE 21:2012 | |
标准 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
认证和证书 | ||
IECEx 认证 | ||
设备保护级别 Ga | IECEx PTB 11.0021X | |
设备保护级别 Gb | IECEx PTB 11.0021X | |
设备保护级别 Da | IECEx PTB 11.0021X | |
ATEX 认证 | ||
设备保护级别 Ga | PTB 00 ATEX 2032 X | |
设备保护级别 Gb | PTB 00 ATEX 2032 X | |
设备保护级别 Da | PTB 00 ATEX 2032 X | |
UL 认证 | ||
普通位置 | E87056 | |
危险位置 | E501628 | |
控制图 | 116-0451 | |
CCC 认证 | ||
危险位置 | 2020322315002302 | |
NEPSI 认证 | ||
NEPSI 认证 | GYJ16.1394X | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
存储温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 螺丝接线端子 | |
连接信息 | 一个端子接头最多可以安装两根线芯横截面积相同的导线! 拧紧扭矩 1.2 Nm + 10% |
|
线芯横截面积 | 达 2.5 mm2 | |
最小线芯横截面积 | 无导线端套圈 0,5 mm2 , 带连接器套 0,34 mm2 | |
最大线芯横截面积 | 无导线端套圈 2,5 mm2 , 带连接器套 1,5 mm2 | |
外壳材料 | PA | |
感应面 | PA | |
外壳底座 | 塑料 | |
防护等级 | IP67 / IP69K | |
尺寸 | ||
高度 | 55 mm | |
宽度 | 55 mm | |
长度 | 128 mm | |
一般信息 | ||
在危险区域使用: | 参见使用说明书 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product category / 产品类的 | 电感式传感器 |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|