请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 常开 (NO) | |
输出类型 | PNP/NPN | |
安装 | 非齐平 | |
输出极性 | DC | |
量筒 | ||
直径 | 15 mm | |
长度 | 15 mm | |
输出类型 | 3 线 | |
环直径 | 102 mm | |
额定值 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
开关频率 | 0 ... 20 Hz | |
反极性保护 | 反极性保护 | |
短路保护 | 无 | |
电压降 | < 1 V | |
工作电流 | 12 mA | |
断态电流 | 2 µA | |
开关状态指示灯 | 红色 LED | |
指示灯/操作方法 | ||
电位器 | 灵敏度调节 , 15 匝 | |
输出 | ||
负载电流 | 100 mA ( NPN ) 50 mA ( PNP ) |
|
环境条件 | ||
环境温度 | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 4 针微型连接器 ( M12 x 1 ) | |
外壳材料 | ABS | |
防护等级 | IP65 | |
尺寸 | ||
高度 | 140 mm | |
宽度 | 171 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product category / 产品类的 |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|