请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 常开 (NO) | |
输出类型 | 双线式 | |
额定工作距离 | 40 mm | |
安装 | 非齐平 | |
输出极性 | AC/DC | |
确保操作距离 | 0 ... 12,96 mm | |
衰减系数 rAl | 0.30 - 0.40 | |
衰减系数 r304 | 0.60 - 0.80 | |
输出类型 | 2 线 | |
额定值 | ||
开关频率 | 30 Hz | |
迟滞 | 3 ... 15 类型 10 % | |
反极性保护 | 反极性保护 | |
短路保护 | 脉冲式 | |
电压降 | ≤ 7 V | |
工作电流 | 3 ... 300 mA | |
断态电流 | ≤ 1,7 mA | |
空载电流 | ≤ 0,6 mA | |
工作电压指示灯 | 绿色 LED | |
开关状态指示灯 | 红色 LED | |
指示灯/操作方法 | ||
红色/绿色 LED | 短路/过载指示(交替闪烁) | |
电气技术规格 | ||
额定工作电压 | 24 ... 250 V DC / 24 ... 230 V AC | |
工作电压 | 20 ... 300 V DC / 20 ... 253 V AC | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | IEC 61000-4 / EN 60947-5-2:2004 | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
CSA 认证 | 通过 cCSAus 认证,一般用途 | |
CCC 认证 | 通过中国强制性产品认证 (CCC) | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 连接器插头 1/2"-20 UN , 3 针 | |
外壳材料 | 金属 - 锌制外壳 | |
感应面 | 热固性塑料 | |
外壳底座 | 金属支架 | |
防护等级 | IP67 | |
尺寸 | ||
高度 | 40 mm | |
宽度 | 40 mm | |
长度 | 68 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product category / 产品类的 | 电感式接近开关 |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 232 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|